Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chiavette Applicazione ECL, A260

087H3823

ECL Chiave applicazione A260 GER, Regolazione 2 circ risc

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescrizioneECL Chiave applicazione A260 GER, Regolazione 2 circ risc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiChiavette Applicazione ECL
Intervalli di assistenzaNo
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A260 DE
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Numero di circuiti ACS0
Numero di circuiti riscaldamento2
Numero di pompe2
Numero di valvole motorizzate2
Product line08
Quantità per formato imballo7 pz
Sistema acqua calda istantaneaNo
Sistema con cilindro accumulo acqua caldaNo
Sistema di accumulo acqua calda con cilindro di accumuloNo
Tipo di prodottoA260

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.326 Kilogram
Peso netto0.155 Kilogram
Volume0.96 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104033327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm