Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chiavette Applicazione ECL, A247

087H3822

Chiavetta applicazione A247/347 DE

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]0 mm
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescrizioneChiavetta applicazione A247/347 DE
Designnon fisso
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiChiavette Applicazione ECL
Intervalli di assistenzaNo
Caratteristica
Valore
Larghezza imballo [mm]0 mm
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A247 / A347 DE
N. dossier SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Numero di circuiti ACS1
Numero di circuiti riscaldamento1
Numero di pompe4
Numero di valvole motorizzate2
Product line08
Profondità imballo [mm]0 mm
Sistema acqua calda istantaneaNo
Sistema con cilindro accumulo acqua calda
Sistema di accumulo acqua calda con cilindro di accumulo
Tipo di prodottoA247

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.396 Kilogram
Peso netto0.1 Kilogram
Volume1.152 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104033310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm