Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chiavette Applicazione ECL, A214

087H3811

ECL Chiave applicazione A214, Regolaz Risc/raffresc e ventilazione

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescrizioneECL Chiave applicazione A214, Regolaz Risc/raffresc e ventilazione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiChiavette Applicazione ECL
Intervalli di assistenzaNo
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A214
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Numero di circuiti ACS0
Numero di circuiti riscaldamento1
Numero di pompe1
Numero di valvole motorizzate2
Product line08
Quantità per formato imballo7 pz
Sistema acqua calda istantaneaNo
Sistema con cilindro accumulo acqua caldaNo
Sistema di accumulo acqua calda con cilindro di accumuloNo
Tipo di prodottoA214

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.195 Kilogram
Peso netto0.03 Kilogram
Volume1.152 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104030715
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm