Danfoss logo
Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Chiavette Applicazione ECL, A247

087H3808

ECL Chiave applicazione A247.Regolaz Risc e ACS con accumulo

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescrizioneECL Chiave applicazione A247.Regolaz Risc e ACS con accumulo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiChiavette Applicazione ECL
Intervalli di assistenzaNo
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A247/A347
Caratteristica
Valore
N. dossier SCIP5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Numero di circuiti ACS1
Numero di circuiti riscaldamento1
Numero di pompe4
Numero di valvole motorizzate2
Product line08
Sistema acqua calda istantaneaNo
Sistema con cilindro accumulo acqua calda
Sistema di accumulo acqua calda con cilindro di accumulo
Tipo di prodottoA247

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.344 Kilogram
Peso netto0.005 Kilogram
Volume1.075 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104030593
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm