Termostati, Kit Devidry™ Pro, Tipo di sensore: NTC
19911006
Temperatura - pavimento [°C]: 5 - 45, Temperatura - camera [°C]: 5 - 35, Tipo display: Touch screen
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Termostati
19911006
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 85 mm |
| Altezza imballo [mm] | 80 mm |
| Applicazione | Floor heating |
| Approvazione | CE |
| Approvazione standard | EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9 |
| Carico induttivo | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carico resistivo massimo [A] | 16 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe IP termostato | 21 |
| CODICE UNSPSC | 41112209 |
| Colore | RAL 9010 bianco |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Kit DEVIdry Pro, Touch |
| Descrizione prodotto | Kit Devidry™ Pro |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione massima cavo terminale [mm²] | 2 x 2.5 |
| Display (Sì/No) | Sì |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ente certificatore | EAC |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garanzia [Anno] | 2 |
| Grado d’inquinamento | 2 |
| Gruppo prodotti | Termostati |
| In scope of WEEE | Yes |
| Interruttore 2 poli | Sì |
| Isteresi (+/-) | 0.40 |
| Larghezza [mm] | 85.00 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 230 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Limitatore temperatura massima [°C] [Max] | 60 °C |
| Limitatore temperatura massima [°C] [Min] | 20 °C |
| Limitatore temperatura minima [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitatore temperatura minima [°C] [Min] | 10 °C |
| Material Description | Devidry Pro Kit, Touch |
| Montaggio DIN | No |
| Product line | 21 |
| Profondità [mm] | 54 mm |
| Profondità imballo [mm] | 280 mm |
| Protezione antigelo [°C] | 5 °C |
| Punto definizione sensore [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Set accessori | Strumento di assemblaggio per Devidry |
| Temperatura - camera [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura - camera [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura per test di resistenza al calore [°C] | 75 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 220 V |
| Tipo di indicatore | LED |
| Tipo di prodotto | DEVIdry™ Kit |
| Tipo di regolazione | Isteresi |
| Tipo di sensore | NTC |
| Tipo display | Touch screen |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.808 Kilogram |
| Peso netto | 0.8 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 5.152 Liter |
| EAN/UPC | 5703466194515 |