Danfoss logo
DEVIreg Touch_frameless

Termostati, DEVIreg™ Touch - bianco puro, Tipo di sensore: Tetto + Pavimento

140F1065

Temperatura - pavimento [°C]: 5 - 45, Temperatura - camera [°C]: 5 - 35, Tipo display: Touch screen

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Altezza [mm]85 mm
Altezza imballo [mm]85 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneUkrTESTCE
Backup batteriaSì
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Carico induttivocos φ= 0.3 max 1A
Carico resistivo massimo [A]16 A
CE markYes
China RoHS complianceYes
Class of the temperature control (EF010595)II
Classe IP termostato21
Classe softwareA
Clock model (EF020684)Digital
CODICE UNSPSC41112209
ColoreRAL 9010 bianco
Colour (EF000007)White
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Connection (EF000443)2-wire
Consumo di corrente in standby [W] [Max]0.40 W
Contact type (EF001587)Electronic
Contains batteriesYes
Control characteristic (EF020644)Other
Degree of protection (IP) (EF005474)IP21
Depth (EF000049)24
DescrizioneDEVIreg Touch senza cornice
Descrizione prodottoDEVIreg™ Touch - bianco puro
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dimensione massima cavo terminale [mm²]2 x 2.5
Display (Sì/No)Sì
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento classe IP21
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreCEEACIntertek SemkoUkrTEST
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Garanzia [Anno]5
Grado d’inquinamento2
Gruppo prodottiTermostati
Height (EF000040)85
IFTTT support available (EF011072)FALSE
In scope of WEEEYes
Interruttore 2 poliNo
Interruttore relè1 polo
Caratteristica
Valore
Larghezza [mm]66.00 mm
Larghezza imballo [mm]95 mm
Limitatore temperatura [°C] [Max]45 °C
Limitatore temperatura [°C] [Min]5 °C
Limitatore temperatura massima [°C] [Max]35 °C
Limitatore temperatura massima [°C] [Min]20 °C
Limitatore temperatura minima [°C] [Max]35 °C
Limitatore temperatura minima [°C] [Min]10 °C
Material DescriptionDEVIreg Touch Frameless
Max. contact load (EF022541)16
Max. contact voltage (EF020286)230
Montaggio DINNo
Number of heater outputs (EF020681)1
Operation (EF002147)Touch screen
Product line21
Profondità [mm]24 mm
Profondità imballo [mm]140 mm
Protezione antigelo [°C]5 °C
Punto definizione sensore [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Quantità batteria1
Regulation type on/off (EF011927)TRUE
Sistema cornice compatibleSì
Standby power consumption (solstandby) (EF010794)400
Suitable for heating (EF021772)TRUE
Temperatura - camera [°C] [Max]35 °C
Temperatura - camera [°C] [Min]5 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Max]45 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]65 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Temperatura per test di resistenza al calore [°C]75 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]220 V
Tipo di prodottoDEVIreg™ Touch
Tipo di regolazionePWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Tipo di sensoreTetto + Pavimento
Tipo displayTouch screen
Tipo sensore estero compatibileSì
Type of clock (EF005371)Week clock
Type of power supply (EF001469)230 V
UL markNo
Warranty type5-year product warranty
Weight per battery0 g
Width (EF000008)95
With display (EF000458)TRUE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.232 Kilogram
Peso netto0.23 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466215142