Danfoss logo
DEVIreg™ Solo

Termostati, Tipo di sensore: Tetto + Pavimento

140F1173

Temperatura - pavimento [°C]: 5 - 35, Temperatura - camera [°C]: 5 - 35, Tipo display: LCD

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery weight Kg0.001
Altezza [mm]85 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Carico induttivocos φ= 0.3 max 1A
Carico resistivo massimo [A]16 A
CE markYes
China RoHS complianceYes
ColoreNero
Consumo di corrente in standby [W] [Max]1.00 W
Contains batteriesYes
DescrizioneDEVIreg™ Solo (Black)
Descrizione prodottoDEVIreg™ Solo (Black)
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Display (Sì/No)Sì
Elemento classe IP21
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I7(c)-V
Garanzia [Anno]2
Gruppo prodottiTermostati
In scope of WEEEYes
Interruttore 2 poliNo
Larghezza [mm]85.00 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionDEVIreg Solo (Black)
Montaggio DINNo
Product line21
Profondità [mm]32 mm
Protezione antigelo [°C]5 °C
Punto definizione sensore [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Quantità batteria1
Temperatura - camera [°C] [Max]35 °C
Temperatura - camera [°C] [Min]5 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Max]35 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]35 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]60 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-25 °C
Temperatura per test di resistenza al calore [°C]75 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]220 V
Tipo di prodottoDEVIreg™ Solo
Tipo di regolazionePWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Tipo di sensoreTetto + Pavimento
Tipo displayLCD
UL markNo
Warranty type2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document
Weight per battery1 g

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo230 Gram
Peso netto160 Gram
Caratteristica
Valore
Volume0.882 Liter
EAN/UPC5703466253908