Termostati, DEVIreg™ Smart polar white, Tipo di sensore: Tetto + Pavimento
140F1140
Temperatura - pavimento [°C]: 5 - 45, Temperatura - camera [°C]: 5 - 35, Tipo display: Touch screen
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: DEVIreg™ Smart
140F1140
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Altezza [mm] | 85 mm |
| Altezza imballo [mm] | 84 mm |
| Applicazione | Floor heating |
| Approvazione | CE |
| Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Carico induttivo | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carico resistivo massimo [A] | 16 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe software | A |
| CODICE UNSPSC | 41112209 |
| Colore | RAL 9016 bianco |
| Consumo di corrente in standby [W] [Max] | 0.40 W |
| Contains batteries | Yes |
| Descrizione | DEVIreg smart bianco polare |
| Descrizione prodotto | DEVIreg™ Smart polar white |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dimensione massima cavo terminale [mm²] | 2 x 2.5 |
| Display (Sì/No) | Sì |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemento classe IP | 21 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Ente certificatore | CEEACIntertek Semko |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanzia [Anno] | 5 |
| Grado d’inquinamento | 2 |
| Gruppo prodotti | Termostati |
| In scope of WEEE | Yes |
| Interruttore relè | 1 polo |
| Isteresi (+/-) | 0.20 |
| Larghezza [mm] | 85.00 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 108 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Limitatore temperatura [°C] [Max] | 45 °C |
| Limitatore temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Limitatore temperatura massima [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitatore temperatura massima [°C] [Min] | 20 °C |
| Limitatore temperatura minima [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitatore temperatura minima [°C] [Min] | 10 °C |
| Material Description | DEVIreg Smart Polar White |
| Montaggio DIN | No |
| Product line | 21 |
| Profondità [mm] | 44 mm |
| Profondità imballo [mm] | 110 mm |
| Protezione antigelo [°C] | 5 °C |
| Punto definizione sensore [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Quantità batteria | 1 |
| Temperatura - camera [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura - camera [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura per test di resistenza al calore [°C] | 75 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 220 V |
| Tipo di prodotto | DEVIreg™ Smart |
| Tipo di regolazione | PWM (modulazione di larghezza di impulsi) |
| Tipo di sensore | Tetto + Pavimento |
| Tipo display | Touch screen |
| UL mark | No |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Weight per battery | 0 g |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.263 Kilogram |
| Peso netto | 0.26 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.998 Liter |
| EAN/UPC | 5703466239629 |