Danfoss logo
Devireg Room, 140F1161

Termostati, DEVIreg™ Room, Tipo di sensore: Tetto + Pavimento

140F1161

Temperatura - pavimento [°C]: 4 - 45, Temperatura - camera [°C]: 4 - 35, Tipo display: LED

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Altezza [mm]85 mm
Altezza imballo [mm]80 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCEUkrTESTEAC
Backup batteriaSì
Battery type or NameSupercapacitor
Carico induttivocos φ= 0.3 max 1A
Carico resistivo massimo [A]16 A
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classe softwareA
CODICE UNSPSC41112209
ColoreRAL 9010 bianco
Consumo di corrente in standby [W] [Max]0.20 W
Contains batteriesYes
DescrizioneDEVIreg Room
Descrizione prodottoDEVIreg™ Room
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione massima cavo terminale [mm²]2 x 2.5
Display (Sì/No)No
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento classe IP21
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Ente certificatoreIntertek SemkoUkrTESTEAC
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Garanzia [Anno]2
Grado d’inquinamento2
Gruppo prodottiTermostati
In scope of WEEEYes
Interruttore 2 poliNo
Interruttore relè1 polo
Larghezza [mm]85.00 mm
Larghezza imballo [mm]95 mm
Caratteristica
Valore
Limitatore temperatura massima [°C] [Max]35 °C
Limitatore temperatura massima [°C] [Min]5 °C
Limitatore temperatura minima [°C] [Max]35 °C
Limitatore temperatura minima [°C] [Min]4 °C
Material DescriptionDEVIreg Room
Montaggio DINNo
N. dossier SCIP3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
Nome prodotto dossier SCIPElectrical floor heating thermostat
Product line21
Profondità [mm]24 mm
Profondità imballo [mm]95 mm
Protezione antigelo [°C]5 °C
Punto definizione sensore [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Quantità batteria1
Sistema cornice compatibleSì
Temperatura - camera [°C] [Max]35 °C
Temperatura - camera [°C] [Min]4 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Max]45 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Min]4 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]35 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]60 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-25 °C
Temperatura per test di resistenza al calore [°C]75 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]220 V
Tipo di indicatoreLED
Tipo di prodottoDEVIreg™ Room
Tipo di regolazionePWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Tipo di sensoreTetto + Pavimento
Tipo displayLED
Tipo sensore estero compatibileSì
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo204 Gram
Peso netto153 Gram
Volume0.722 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5703466250389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm