Termostati, DEVIreg™ Opti, Tipo di sensore: Tetto + Pavimento
140F1055
Temperatura - pavimento [°C]: 5 - 45, Temperatura - camera [°C]: 5 - 35, Tipo display: LCD
140F1055
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Altezza [mm] | 85 mm |
| Applicazione | Floor heating |
| Approvazione | CE |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Carico induttivo | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carico resistivo massimo [A] | 13 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| CODICE UNSPSC | 41112209 |
| Colore | RAL 9010 bianco |
| Consumo di corrente in standby [W] [Max] | 0.50 W |
| Contains batteries | Yes |
| Descrizione | DEVIreg OPTI bianco puro |
| Descrizione prodotto | DEVIreg™ Opti |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Display (Sì/No) | Sì |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemento classe IP | 21 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Ente certificatore | Intertek Semko |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garanzia [Anno] | 2 |
| Grado d’inquinamento | 2 |
| Gruppo prodotti | Termostati |
| In scope of WEEE | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Interruttore 2 poli | No |
| Larghezza [mm] | 85.00 mm |
| Material Description | DEVIreg OPTI Pure White |
| Montaggio DIN | No |
| Product line | 21 |
| Profondità [mm] | 44 mm |
| Protezione antigelo [°C] | 5 °C |
| Punto definizione sensore [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Quantità batteria | 1 |
| Temperatura - camera [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura - camera [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatura per test di resistenza al calore [°C] | 75 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 220 V |
| Tipo di prodotto | DEVIreg™ OPTI |
| Tipo di regolazione | PWM (modulazione di larghezza di impulsi) |
| Tipo di sensore | Tetto + Pavimento |
| Tipo display | LCD |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Weight per battery | 1 g |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.255 Kilogram |
| Peso netto | 0.25 Kilogram |
| Volume | 0.642 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466243152 |
| Proposition 65 | No significant risk |