Termostati, DEVIreg™ Multi, Tipo di sensore: NTC
140F1139
Tipo display: LCD
140F1139
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| 24 h program (EF002965) | TRUE |
| Adjustment range comfort (EF004653) | -10-50 |
| Altezza [mm] | 110 mm |
| Altezza imballo [mm] | 122 mm |
| Applicazione | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Approvazione | CE |
| Assembly depth (EF006712) | 70 |
| Autonomy (EF000202) | 48 |
| Backup batteria | Sì |
| Carico resistivo massimo [A] | 32 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Class of the temperature control (EF010595) | II |
| CODICE UNSPSC | 41112209 |
| Colore | Nero |
| Contact type (EF001587) | Breaker contact |
| Contains batteries | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP40 |
| Descrizione | DEVIreg Multi |
| Descrizione prodotto | DEVIreg™ Multi |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Sì/No) | Sì |
| Elemento classe IP | 40 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Ente certificatore | CE |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Garanzia [Anno] | 2 |
| Grado d’inquinamento | 2 |
| Gruppo prodotti | Termostati |
| Holiday program (EF002968) | FALSE |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Input for time program (EF004644) | TRUE |
| Larghezza [mm] | 138.00 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 138 mm |
| Material Description | DEVIreg Multi |
| Model (EF000010) | Digital |
| Monitoraggio guasto sensore | Sì |
| Montaggio DIN | Sì |
| N. dossier SCIP | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| Nome prodotto dossier SCIP | MCX08M2 |
| Nominal switching current at 230 V, not potential free (EF002982) | 16 |
| Number of channels (EF000259) | 7 |
| Product line | 21 |
| Profondità [mm] | 70 mm |
| Profondità imballo [mm] | 70 mm |
| Rated frequency (EF001663) | 50-50 |
| Rated voltage (EF003977) | 220-240 |
| Sensor type (EF020270) | Other |
| Temperatura di esercizio [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -30 °C |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura per test di resistenza al calore [°C] | 125 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 230 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 110 V |
| Text guidance in display (EF005341) | TRUE |
| Tipo di prodotto | DEVIreg™ Multi |
| Tipo di sensore | NTC |
| Tipo display | LCD |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Weekly program (EF001184) | TRUE |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.634 Kilogram |
| Peso netto | 0.511 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 2.799 Liter |
| EAN/UPC | 5703466248560 |