Termostati, DEVIreg™ Hotwater
140F1133
DEVIreg™ Hotwater
140F1133
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 110 mm |
| Altezza imballo [mm] | 122 mm |
| Applicazione | Acqua calda sanitaria |
| Approvazione | CEEAC |
| Backup batteria | Sì |
| Carico resistivo massimo [A] | 32 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Colore | Nero |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | DEVIreg™ Hotwater |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Sì/No) | Sì |
| Elemento classe IP | 40 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Ente certificatore | CEEAC |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garanzia [Anno] | 2 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Termostati |
| Larghezza [mm] | 138.00 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 138 mm |
| Material Description | Termostati, DEVIreg? Hotwater |
| Montaggio DIN | Sì |
| Product line | 21 |
| Profondità [mm] | 70 mm |
| Profondità imballo [mm] | 70 mm |
| Temperatura di esercizio [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 85 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -30 °C |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura per test di resistenza al calore [°C] | 125 °C |
| Tipo di prodotto | DEVIreg™ Hotwater |
| Tipo di sensore | NTC |
| Tipo display | LCD |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.2 Kilogram |
| Peso netto | 0.512 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 3.08 Liter |
| EAN/UPC | 5703466249680 |