Termostati, Tipo di sensore: Pavimento
140F1164
Temperatura - pavimento [°C]: 4 - 45, Tipo display: LED
140F1164
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Altezza [mm] | 85 mm |
| Altezza imballo [mm] | 80 mm |
| Applicazione | Floor heating |
| Approvazione | CEUkrTESTEAC |
| Backup batteria | No |
| Carico induttivo | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carico resistivo massimo [A] | 16 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classe software | A |
| Colore | RAL 9016 |
| Consumo di corrente in standby [W] [Max] | 0.20 W |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | DEVIreg Basic Polar white |
| Descrizione prodotto | DEVIreg™ Basic Polar white |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione massima cavo terminale [mm²] | 2 x 2.5 |
| Display (Sì/No) | No |
| Elemento classe IP | 21 |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Ente certificatore | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Garanzia [Anno] | 2 |
| Grado d’inquinamento | 2 |
| Gruppo prodotti | Termostati |
| In scope of WEEE | Yes |
| Interruttore 2 poli | No |
| Interruttore relè | 1 polo |
| Larghezza [mm] | 85.00 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 95 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Limitatore temperatura massima [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitatore temperatura massima [°C] [Min] | 5 °C |
| Limitatore temperatura minima [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitatore temperatura minima [°C] [Min] | 4 °C |
| Material Description | DEVIreg Basic Polar white |
| Montaggio DIN | No |
| N. dossier SCIP | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| Nome prodotto dossier SCIP | Electrical floor heating thermostat |
| Product line | 21 |
| Profondità [mm] | 24 mm |
| Profondità imballo [mm] | 95 mm |
| Protezione antigelo [°C] | 5 °C |
| Punto definizione sensore [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Quantità batteria | 0 |
| Sistema cornice compatible | Sì |
| Temperatura - pavimento [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Min] | 4 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatura per test di resistenza al calore [°C] | 75 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 220 V |
| Tipo di indicatore | LED |
| Tipo di prodotto | DEVIreg Basic |
| Tipo di regolazione | PWM (modulazione di larghezza di impulsi) |
| Tipo di sensore | Pavimento |
| Tipo display | LED |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 194 Gram |
| Peso netto | 142 Gram |
| Volume | 0.722 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466252123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |