Danfoss logo
DEVIreg 850 + PSU isometric

Termostati, DEVIreg™ 850, Tipo di sensore: senza sensore

140F1085

Tipo display: Display illuminato 2x16 caratteri

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]86 mm
Altezza imballo [mm]72 mm
ApplicazioneAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
ApprovazioneCE
Backup batteriaNo
Carico induttivocos φ= 0.3 max 1A
Carico resistivo massimo [A]15 A
CE markYes
China RoHS complianceYes
CODICE UNSPSC41112209
ColoreRAL 9010 bianco
Consumo di corrente in standby [W] [Max]3.00 W
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVIreg850 IV Latino con incasso
Descrizione prodottoDEVIreg™ 850
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Sì/No)Sì
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento classe IP20
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Ente certificatoreIntertek Semko
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
Garanzia [Anno]2
Gruppo prodottiTermostati
In scope of WEEEYes
Caratteristica
Valore
Interruttore 2 poliNo
Interruttore relè1 polo
Larghezza [mm]23.50 mm
Larghezza imballo [mm]232 mm
Material DescriptionTHERMOSTAT DEVIREG 850 without sensor
Monitoraggio guasto sensoreSì
Montaggio DINSì
N. dossier SCIP7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
Nome prodotto dossier SCIP"Temperature controller for and and snow melting systems"
Product line21
Profondità [mm]53 mm
Profondità imballo [mm]280 mm
Sistema cornice compatibleNo
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]65 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]220 V
Tipo di indicatoreLED
Tipo di prodottoDEVIreg™ 850
Tipo di sensoresenza sensore
Tipo displayDisplay illuminato 2x16 caratteri
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.828 Kilogram
Peso netto0.82 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume4.677 Liter
EAN/UPC5703466209264