Termostati, DEVIreg™ 532, ELKO, Tipo di sensore: Tetto + Pavimento
140F1037
Temperatura - pavimento [°C]: 20 - 50, Tipo display: NESSUN DISPLAY
140F1037
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 85 mm |
| Altezza imballo [mm] | 85 mm |
| Applicazione | Floor heating |
| Approvazione | CE |
| Carico induttivo | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carico resistivo massimo [A] | 15 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| CODICE UNSPSC | 41112209 |
| Colore | RAL 9010 bianco |
| Consumo di corrente in standby [W] [Max] | 0.25 W |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | DEVIreg 532, ELKO |
| Descrizione prodotto | DEVIreg™ 532, ELKO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione massima cavo terminale [mm²] | 2 x 2.5 |
| Display (Sì/No) | No |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemento classe IP | 31 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Ente certificatore | NEMKO |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanzia [Anno] | 2 |
| Grado d’inquinamento | 2 |
| Gruppo prodotti | Termostati |
| Impostazione temperatura | 5 - 35ºC |
| In scope of WEEE | Yes |
| Interruttore 2 poli | No |
| Interruttore relè | 2 poli |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Isteresi (+/-) | 0.40 |
| Larghezza [mm] | 85.00 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 95 mm |
| Material Description | Devireg 532, ELKO |
| Montaggio DIN | No |
| Product line | 21 |
| Profondità [mm] | 36 mm |
| Profondità imballo [mm] | 140 mm |
| Protezione antigelo [°C] | 5 °C |
| Punto definizione sensore [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Temperatura - camera [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura - camera [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Min] | 20 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura per test di resistenza al calore [°C] | 75 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 220 V |
| Tipo di indicatore | LED |
| Tipo di prodotto | DEVIreg™ serie 53x |
| Tipo di regolazione | Isteresi |
| Tipo di sensore | Tetto + Pavimento |
| Tipo display | NESSUN DISPLAY |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.232 Kilogram |
| Peso netto | 0.23 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466209066 |