Danfoss logo
DEVIreg 530 140F1030,140F1031, 140F1032  L

Termostati, DEVIreg™ 530, ELKO, Tipo di sensore: Pavimento

140F1030

Temperatura - pavimento [°C]: 5 - 45, Tipo display: NESSUN DISPLAY

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]85 mm
Altezza imballo [mm]85 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Carico induttivocos φ= 0.3 max 1A
Carico resistivo massimo [A]15 A
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
CODICE UNSPSC41112209
ColoreRAL 9010 bianco
Consumo di corrente in standby [W] [Max]0.25 W
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVIreg 530 con sensore di superficie
Descrizione prodottoDEVIreg™ 530, ELKO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione massima cavo terminale [mm²]2 x 2.5
Display (Sì/No)No
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento classe IP31
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreNEMKO
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]2
Grado d’inquinamento2
Gruppo prodottiTermostati
Impostazione temperatura0 - 6
In scope of WEEEYes
Interruttore 2 poliNo
Caratteristica
Valore
Interruttore relè1 polo
Isteresi (+/-)0.40
Larghezza [mm]85.00 mm
Larghezza imballo [mm]95 mm
Material DescriptionTHERMOSTAT DEVIREG 530 with floor sensor
Montaggio DINNo
Product line21
Profondità [mm]36 mm
Profondità imballo [mm]140 mm
Protezione antigelo [°C]5 °C
Punto definizione sensore [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Temperatura - pavimento [°C] [Max]45 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]65 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Temperatura per test di resistenza al calore [°C]75 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]220 V
Tipo di indicatoreLED
Tipo di prodottoDEVIreg™ serie 53x
Tipo di regolazioneIsteresi
Tipo di sensorePavimento
Tipo displayNESSUN DISPLAY
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.242 Kilogram
Peso netto0.24 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466208991