Termostati, DEVIreg™ 330, Tipo di sensore: Cavo
140F1070
Campo di regolazione temperatura [°C]: -10 - 10, Tipo display: NESSUN DISPLAY
140F1070
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Adjustment range comfort (EF004653) | -10-10 |
| Altezza [mm] | 86 mm |
| Altezza imballo [mm] | 85 mm |
| Applicazione | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Approvazione | CE |
| Assembly depth (EF006712) | 58 |
| Automatic switching summer-/winter time (EF002977) | FALSE |
| Autonomy (EF000202) | 0 |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
| Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] | -10 °C |
| Carico induttivo | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carico resistivo massimo [A] | 16 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| CODICE UNSPSC | 41112209 |
| Colore | RAL 9010 bianco |
| Consumo di corrente in standby [W] [Max] | 0.25 W |
| Contact type (EF001587) | Breaker contact |
| Contains batteries | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP20 |
| Descrizione | DEVIreg 330 -10<>+10° |
| Descrizione prodotto | DEVIreg™ 330 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione massima cavo terminale [mm²] | 2 x 2.5 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemento classe IP | 20 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Ente certificatore | NEMKO |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garanzia [Anno] | 2 |
| Grado d’inquinamento | 2 |
| Gruppo prodotti | Termostati |
| Holiday program (EF002968) | FALSE |
| Impostazione temperatura | -10 +10ºC |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Input for time program (EF004644) | FALSE |
| Interruttore 2 poli | No |
| Interruttore relè | 1 polo |
| Isteresi (+/-) | 0.20 |
| Larghezza [mm] | 36.00 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 95 mm |
| Material Description | THERMOSTAT DEVIREG 330 -10°C/+10°C - 1C |
| Model (EF000010) | Analogue |
| Montaggio DIN | Sì |
| Nominal switching current at 250 V, potential free (EF002981) | 16 |
| Operation mode switch (EF004530) | FALSE |
| Product line | 21 |
| Profondità [mm] | 58 mm |
| Profondità imballo [mm] | 140 mm |
| Punto definizione sensore [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Rated frequency (EF001663) | 50-60 |
| Rated voltage (EF003977) | 220-240 |
| Sensor type (EF020270) | Other |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura per test di resistenza al calore [°C] | 75 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 220 V |
| Tipo di indicatore | LED |
| Tipo di prodotto | DEVIreg™ serie 330 |
| Tipo di regolazione | Isteresi |
| Tipo di sensore | Cavo |
| Tipo display | NESSUN DISPLAY |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width in number of modular spacings (EF002950) | 36 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.303 Kilogram |
| Peso netto | 0.3 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466209219 |