Termostati, DEVIreg™ 233, Tipo di sensore: Pavimento
19112321
Tipo display: NESSUN DISPLAY
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Termostati
Sostituzione consigliata: 140F1170
19112321
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 71 mm |
| Altezza imballo [mm] | 85 mm |
| Applicazione | Floor heating |
| Approvazione | CE |
| Carico induttivo | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carico resistivo massimo [A] | 13 A |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| CODICE UNSPSC | 41112209 |
| Colore | RAL 9010 bianco |
| Consumo di corrente in standby [W] [Max] | 1.70 W |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | DEVIreg 233, con termostato ambiente frontale bianco |
| Descrizione prodotto | DEVIreg™ 233 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione massima cavo terminale [mm²] | 2 x 2.5 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemento classe IP | 41 |
| Ente certificatore | CE |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanzia [Anno] | 2 |
| Grado d’inquinamento | 2 |
| Gruppo prodotti | Termostati |
| Impostazione temperatura | 0 - 6 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Interruttore 2 poli | No |
| Interruttore relè | 1 polo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Isteresi (+/-) | 0.40 |
| Larghezza [mm] | 0.00 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 95 mm |
| Material Description | Devireg 233,w.room sensor White front, b |
| Montaggio DIN | No |
| Product line | 21 |
| Profondità [mm] | 31 mm |
| Profondità imballo [mm] | 140 mm |
| Protezione antigelo [°C] | 5 °C |
| Punto definizione sensore [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Temperatura - camera [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura - camera [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura per test di resistenza al calore [°C] | 75 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Max] | 240 V |
| Tensione di alimentazione [V] CA [Min] | 220 V |
| Tipo di indicatore | LED |
| Tipo di prodotto | DEVIreg™ 233 |
| Tipo di regolazione | Isteresi |
| Tipo di sensore | Pavimento |
| Tipo display | NESSUN DISPLAY |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.202 Kilogram |
| Peso netto | 0.2 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466168981 |