Danfoss logo
Elztrip fixed panels

Elztrip EZ111 1050 W 230 V, pannello mono

95002112

Application: Other heating
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Riscaldatoreradiante

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]50 mm
Altezza imballo [mm]150 mm
Altezza installazione [mm] [Min]600 mm
ApplicazioneOther heating
ApprovazioneCE
CE markYes
CODICE UNSPSC40101819
Colore verniceBianco
Contains batteriesNo
DescrizioneElztrip EZ111 1050 W 230 V, pannello mono
Descrizione prodottoElztrip EZ111
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caratteristica
Valore
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ente certificatoreCE
Gruppo prodottiAltri prodotti per il riscaldamento
In scope of WEEEYes
Larghezza imballo [mm]1500 mm
Material DescriptionElztrip EZ111 1100W 230V, Mono panel
Product line21
Profondità [mm]150 mm
Profondità imballo [mm]50 mm
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di prodottoRiscaldatoreradiante

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.656 Kilogram
Peso netto5.6 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume11.25 Liter
EAN/UPC5703466116746