EZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 pannelli fissi
95002104
Application: Other heating
95002104
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 64 mm |
| Altezza imballo [mm] | 290 mm |
| Altezza installazione [mm] [Min] | 600 mm |
| Applicazione | Other heating |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| CODICE UNSPSC | 40101819 |
| Colore vernice | Bianco |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | EZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 pannelli fissi |
| Descrizione prodotto | Elztrip EZ22231 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ente certificatore | CE |
| Gruppo prodotti | Altri prodotti per il riscaldamento |
| In scope of WEEE | Yes |
| Larghezza imballo [mm] | 1540 mm |
| Material Description | EZ22231 (400V2) 2200W 400V, 2 fixed pane |
| Product line | 21 |
| Profondità [mm] | 1520 mm |
| Profondità imballo [mm] | 90 mm |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 400 V |
| Tipo di prodotto | Riscaldatoreradiante |
| UL mark | No |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 11.4 Kilogram |
| Peso netto | 11.286 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 40.194 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116708 |