Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ208 800W 230V, 2 pannelli fissi

95002090

Application: Other heating
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Riscaldatoreradiante

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]64 mm
Altezza imballo [mm]290 mm
Altezza installazione [mm] [Min]600 mm
ApplicazioneOther heating
ApprovazioneCE
CE markYes
CODICE UNSPSC40101819
Colore verniceBianco
Contains batteriesNo
DescrizioneEZ208 800W 230V, 2 pannelli fissi
Descrizione prodottoElztrip EZ208
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caratteristica
Valore
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ente certificatoreCE
Gruppo prodottiAltri prodotti per il riscaldamento
In scope of WEEEYes
Larghezza imballo [mm]730 mm
Material DescriptionEZ208 800W 230V, 2 fixed panels
Product line21
Profondità [mm]282 mm
Profondità imballo [mm]70 mm
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di prodottoRiscaldatoreradiante

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.2 Kilogram
Peso netto5.148 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume14.819 Liter
EAN/UPC5703466116630