Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 160 W, Tensione di alimentazione [V] CA: 240, 250 mm

60802451

Application: Other heating

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]250 mm
Altezza imballo [mm]40 mm
ApplicazioneOther heating
ApprovazioneCE
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
CODICE UNSPSC40101830
Colore verniceNero
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVItronic 160W 240V 250mm 50° Termo
Descrizione prodottoDEVItronic™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemento classe IP55
Ente certificatoreIntertek Semko
EU RoHS complianceOut of scope
Garanzia [Anno]2
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiAltri prodotti per il riscaldamento
Larghezza [mm]116.00 mm
Larghezza imballo [mm]125 mm
Lunghezza [m]0.03 m
Material DescriptionDEVItronic 160W 240V 250mm 50deg Termo
Product line21
Profondità [mm]33 mm
Profondità imballo [mm]285 mm
Protetto dai raggi UVSì
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo2
Tensione di alimentazione [V] CA240 V
Tipo di prodottoDEVItronic™
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]160 W
Warranty type2-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.82 Kilogram
Peso netto0.812 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.425 Liter
EAN/UPC5703435011034