Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 20 W, Tensione di alimentazione [V] CA: 110 - 240, 100 mm

60802105

Application: Other heating

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]100 mm
Altezza imballo [mm]40 mm
ApplicazioneOther heating
ApprovazioneCE
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
CODICE UNSPSC40101830
Colore verniceNero
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVItronic 20W 110-240V 10°C 100mm IP55
Descrizione prodottoDEVItronic™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemento classe IP55
Ente certificatoreIntertek Semko
EU RoHS complianceOut of scope
Garanzia [Anno]2
Gruppo prodottiAltri prodotti per il riscaldamento
Caratteristica
Valore
Larghezza [mm]116.00 mm
Larghezza imballo [mm]125 mm
Lunghezza [m]0.03 m
Material DescriptionDEVITRONIC 110-240V 20W/10C 100MM -IP-55
Product line21
Profondità [mm]33 mm
Profondità imballo [mm]130 mm
Protetto dai raggi UVSì
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo2
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]110 V
Tipo di prodottoDEVItronic™
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]20 W
Warranty type2-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.36 Kilogram
Peso netto0.356 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.65 Liter
EAN/UPC5703435010570