Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 70 W, Tensione di alimentazione [V] CA: 240, 142 mm

60801156

Application: Other heating

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]142 mm
Altezza imballo [mm]55 mm
ApplicazioneOther heating
ApprovazioneCE
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
CODICE UNSPSC40101830
Colore verniceNero
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVItronic 70W 240V 145mm 50°C term
Descrizione prodottoDEVItronic™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemento classe IP55
Ente certificatoreIntertek Semko
EU RoHS complianceOut of scope
Garanzia [Anno]2
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiAltri prodotti per il riscaldamento
Larghezza [mm]72.00 mm
Larghezza imballo [mm]80 mm
Lunghezza [m]0.06 m
Material DescriptionDEVItronic 70W 240V 145mm 50degC term
Product line21
Profondità [mm]57 mm
Profondità imballo [mm]175 mm
Protetto dai raggi UVSì
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo2
Tensione di alimentazione [V] CA240 V
Tipo di prodottoDEVItronic™
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]70 W
Warranty type2-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.61 Kilogram
Peso netto0.604 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.77 Liter
EAN/UPC5703435010556