Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 15 W, Tensione di alimentazione [V] CA: 12 - 48, 75 mm

60800075

Application: Other heating

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]75 mm
Altezza imballo [mm]55 mm
ApplicazioneOther heating
ApprovazioneCE
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
CODICE UNSPSC40101830
Colore verniceNero
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVItronic 15W 12-48V 10°C IP55
Descrizione prodottoDEVItronic™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemento classe IP55
Ente certificatoreIntertek Semko
EU RoHS complianceOut of scope
Garanzia [Anno]2
Gruppo prodottiAltri prodotti per il riscaldamento
Caratteristica
Valore
Larghezza [mm]72.00 mm
Larghezza imballo [mm]80 mm
Lunghezza [m]0.06 m
Material DescriptionDEVItronic 15W 12-48V 10degC IP55
Product line21
Profondità [mm]57 mm
Profondità imballo [mm]115 mm
Protetto dai raggi UVSì
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo2
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]48 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]12 V
Tipo di prodottoDEVItronic™
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]15 W
Warranty type2-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.34 Kilogram
Peso netto0.337 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.506 Liter
EAN/UPC5703435010532