Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 121T 21KW 3X400V

69814515

Application: Other heating

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]540 mm
Altezza imballo [mm]480 mm
ApplicazioneOther heating
ApprovazioneCE
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceYes
CODICE UNSPSC40101604
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVItemp 121T 21KW 3X400V
Descrizione prodottoDEVItemp™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ente certificatoreCE
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Garanzia [Anno]2
Gruppo prodottiAltri prodotti per il riscaldamento
In scope of WEEEYes
Larghezza [mm]505.00 mm
Larghezza imballo [mm]460 mm
Lunghezza [m]0.51 m
Material DescriptionDEVITEMP 121T 21KW(VDE) 3X400V L.CABINET
Product line21
Profondità [mm]510 mm
Profondità imballo [mm]520 mm
Protetto dai raggi UVSì
Quantità cavo freddo1
Tensione di alimentazione [V] CA400 V
Tipo di prodottoDEVItemp™
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo27 Kilogram
Peso netto26.73 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume114.816 Liter
EAN/UPC5703464008432