Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp 303T 3KW 1x230V

69810562

Application: Other heating

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]435 mm
Altezza imballo [mm]460 mm
ApplicazioneOther heating
ApprovazioneCE
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceYes
CODICE UNSPSC40101604
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVItemp 303T 3KW 1x230V
Descrizione prodottoDEVItemp™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ente certificatoreCE
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Garanzia [Anno]2
Gruppo prodottiAltri prodotti per il riscaldamento
In scope of WEEEYes
Larghezza [mm]410.00 mm
Larghezza imballo [mm]420 mm
Lunghezza [m]0.42 m
Material DescriptionDEVITEMP 303 T 3KW, 1 X 230V
Product line21
Profondità [mm]420 mm
Profondità imballo [mm]390 mm
Protetto dai raggi UVSì
Quantità cavo freddo1
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di prodottoDEVItemp™
UL markNo
Warranty type2-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo13.5 Kilogram
Peso netto13.365 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume75.348 Liter
EAN/UPC5703464010633