Danfoss logo
DEVIrail CHROME 20W 98806151 F

DEVIrail™, Cromato, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, 20 W

98806151

Application: Other heating

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]290 mm
Altezza imballo [mm]125 mm
ApplicazioneOther heating
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
CODICE UNSPSC40101840
Colore guaina esternaCromato
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVIrail H20C cromato 20 W 230 V
Descrizione prodottoDEVIrail™
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ente certificatoreCE
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
Gruppo prodottiAltri prodotti per il riscaldamento
In scope of WEEEYes
Larghezza imballo [mm]290 mm
Material DescriptionDEVIrail H20C Crome 20W 230V
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product line21
Profondità [mm]585 mm
Profondità imballo [mm]585 mm
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di prodottoDEVIrail™
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]20 W

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.51 Kilogram
Peso netto1.5 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume21.206 Liter
EAN/UPC5703464010275