Danfoss logo
DEVIrail WHITE 20W 98806144 F

DEVIrail™, Bianco, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, 20 W

98806144

Application: Other heating
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: DEVIrail™

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]290 mm
Altezza imballo [mm]125 mm
ApplicazioneOther heating
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Colore guaina esternaBianco
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVIrail H20H Bianco 20W 230V
Descrizione prodottoSCALDASALVIETTE BIANCO 20 W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ente certificatoreCE
Caratteristica
Valore
EU RoHS complianceYes
Gruppo prodottiAltri prodotti per il riscaldamento
In scope of WEEEYes
Larghezza imballo [mm]290 mm
Material DescriptionDEVIrail H20H White 20W 230V
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product line21
Profondità [mm]125 mm
Profondità imballo [mm]585 mm
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di prodottoDEVIrail™
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]20 W

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.51 Kilogram
Peso netto1.5 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume21.206 Liter
EAN/UPC5703464010268