DEVIrail™, Cromato, Tensione di alimentazione [V] CA: 230, 40 W
98804958
Application: Other heating
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: DEVIrail™
98804958
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza [mm] | 450 mm |
| Altezza imballo [mm] | 125 mm |
| Applicazione | Other heating |
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| CODICE UNSPSC | 40101830 |
| Colore guaina esterna | Cromato |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | DEVIrail H40C cromato 40 W 230 V |
| Descrizione prodotto | SCALDASALVIETTE CROMATO 40 W |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ente certificatore | CE |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| Gruppo prodotti | Altri prodotti per il riscaldamento |
| In scope of WEEE | Yes |
| Larghezza imballo [mm] | 450 mm |
| Material Description | DEVIrail H40C Chrome 40W 230V |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | 21 |
| Profondità [mm] | 125 mm |
| Profondità imballo [mm] | 600 mm |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di prodotto | DEVIrail™ |
| UL mark | No |
| Uscita riscaldamento [W] | 40 W |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.24 Kilogram |
| Peso netto | 2.22 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 23.28 Liter |
| EAN/UPC | 5703435010952 |