Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 L

DEVIcell 2m² 4 pz

140F1131

Application: Floor heating

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]50 mm
ApplicazioneFloor heating
CE markNo
China RoHS complianceYes
CODICE UNSPSC40101830
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVIcell 2m² 4 pz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Gruppo prodottiAltri prodotti per il riscaldamento
Caratteristica
Valore
Larghezza [mm]500.00 mm
Larghezza imballo [mm]520 mm
Lunghezza [m]1.00 m
Material DescriptionDevicell Dry2 2M² 4pcs/pack
Product line21
Profondità imballo [mm]1175 mm
Spessore [mm]13.0 mm
Temperatura operativa [°C] [Max]80 °C
Tipo di prodottoDEVIcell™
UL markNo
Utilizzato per prodottoDEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T
Warranty type10-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6.96 Kilogram
Peso netto6.9 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume30.55 Liter
EAN/UPC5703466228081