DEVIcell 5m² 10 pz
140F1130
Application: Floor heating
140F1130
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza imballo [mm] | 140 mm |
| Applicazione | Floor heating |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| CODICE UNSPSC | 40101830 |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | DEVIcell 5m² 10 pz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gruppo prodotti | Altri prodotti per il riscaldamento |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 500.00 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 520 mm |
| Lunghezza [m] | 1.00 m |
| Material Description | Devicell Dry5 5M² 10pcs/package |
| Product line | 21 |
| Profondità imballo [mm] | 1175 mm |
| Spessore [mm] | 13.0 mm |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 80 °C |
| Tipo di prodotto | DEVIcell™ |
| UL mark | No |
| Utilizzato per prodotto | DEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 12.12 Kilogram |
| Peso netto | 12 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 85.54 Liter |
| EAN/UPC | 5703466228074 |