Danfoss logo
DEVIdry 100 89300028 F

Tappetini riscaldanti, DEVIdry™, 100 W/m², 2.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

89300022

Tipo di cavo: Conduttore singolo, Larghezza tappetino [m]: 1, Lunghezza tappetino [m]: 2
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Materassini scaldanti

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]180 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]2.00 m²
Attenuazione sonora [dB]17 dB
Cavo freddoNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
CODICE UNSPSC40101830
Contains batteriesNo
Corrente [A] [Max]10.0 A
DescrizioneDEVIdry 100 2m² 140W 230V
Descrizione prodottoDEVIdry™ 100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreCE
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]5
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
In scope of WEEEYes
Caratteristica
Valore
Larghezza [mm]1000.00 mm
Larghezza imballo [mm]180 mm
Larghezza tappetino [m]1.0 m
Lunghezza tappetino [m]2.00 m
Material DescriptionDevidry 100, 2 m2
Materiale isolantePP-schiuma
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]1050 mm
Resistenza cavo [Ohm]378.0000 Ohm
Resistenza termica [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
Set accessoriNo
Spessore [mm]8.00 mm
Taglio regolabileNo
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoConduttore singolo
Tipo di prodottoDEVIdry™
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]140 W
Uscita tappetino [W/m²]100 W/m²
Warranty type5-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.353 Kilogram
Peso netto3.32 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume34.02 Liter
EAN/UPC5703466177877