Tappetini riscaldanti, DEVIdry™, 100 W/m², 1.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
89300020
Tipo di cavo: Conduttore singolo, Larghezza tappetino [m]: 1, Lunghezza tappetino [m]: 1
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Materassini scaldanti
89300020
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza imballo [mm] | 180 mm |
| Applicazione | Floor heating |
| Approvazione | CE |
| Area di copertura [m²] | 1.00 m² |
| Attenuazione sonora [dB] | 17 dB |
| Cavo freddo | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| CODICE UNSPSC | 40101830 |
| Contains batteries | No |
| Corrente [A] [Max] | 10.0 A |
| Descrizione | DEVIdry 100 1m² 40W 230V |
| Descrizione prodotto | DEVIdry™ 100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemento classe IP | IPX7 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Ente certificatore | CE |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanzia [Anno] | 5 |
| Gruppo prodotti | Tappetini riscaldanti |
| In scope of WEEE | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 1000.00 mm |
| Larghezza imballo [mm] | 180 mm |
| Larghezza tappetino [m] | 1.0 m |
| Lunghezza tappetino [m] | 1.00 m |
| Material Description | Devidry 100, 1 m2 |
| Materiale isolante | PP-schiuma |
| Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
| Product line | 21 |
| Profondità imballo [mm] | 1050 mm |
| Resistenza cavo [Ohm] | 1323.0000 Ohm |
| Resistenza termica [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Set accessori | No |
| Spessore [mm] | 8.00 mm |
| Taglio regolabile | No |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di cavo | Conduttore singolo |
| Tipo di prodotto | DEVIdry™ |
| UL mark | No |
| Uscita riscaldamento [W] | 40 W |
| Uscita tappetino [W/m²] | 100 W/m² |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2 Kilogram |
| Peso netto | 1.98 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 34.02 Liter |
| EAN/UPC | 5703466177860 |