Danfoss logo
DEVIreg Smart with DEVImat

DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 2.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

140F1667

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Set accessori: Flexpipe transition KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Flexpipe ø6,7 2,5 m nero; Sensore cappuccio terminale in ottone per flexpipe ø 6,7, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 4
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Materassini scaldanti

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Abbassamento in periodo di risparmio [°C] [Max]9 °C
Abbassamento in periodo di risparmio [°C] [Min]5 °C
Altezza imballo [mm]590 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]2.00 m²
Backup batteria
Battery type or NameKnapcelle Manganese Lithium
Caricamento relè [A]16 A
Carico induttivocos φ= 0.3 max 1A
Carico resistivo massimo [A]16 A
Cavo freddo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classe IP termostato21
Classe softwareA
Colore guaina esternaRosso
Consumo di corrente in standby [W] [Max]0.40 W
Contains batteriesYes
DescrizioneDEVImat 100T 200W 230V 0.5x4m + DSmart
Descrizione prodottoSet DEVImat™ 100T con DEVIreg™ Smart
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametro cavo [mm]3.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.0 mm²
Dimensione massima cavo terminale [mm²]2 x 2.5
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreCEIntertek Semko
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garanzia [Anno]20
Grado d’inquinamento2
Gruppo prodottiSets heating elements
Guaina esternaPVDF
Interruttore 2 poliNo
Interruttore relè1 polo
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]145 mm
Larghezza tappetino [m]0.5 m
Limitatore temperatura [°C] [Max]45 °C
Limitatore temperatura [°C] [Min]5 °C
Limitatore temperatura massima [°C] [Max]35 °C
Limitatore temperatura massima [°C] [Min]20 °C
Limitatore temperatura minima [°C] [Max]35 °C
Limitatore temperatura minima [°C] [Min]10 °C
Caratteristica
Valore
Lunghezza cavo freddo [m]4.0 m
Lunghezza tappetino [m]4.00 m
Material DescriptionSet DEVImat100T 200W 230V 0.5x4m SMART
Montaggio DINNo
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]145 mm
Protetto dai raggi UVNo
Protezione antigelo [°C]5 °C
Punto definizione sensore [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Quantità batteria1
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo2
Resistenza alla deformazione [N]600 N
Resistenza alla trazione [N]120 N
Resistenza cavo [Ohm]265.0000 Ohm
Ritardante di fiamma
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piombo
Set accessoriDEVIreg™ SmartFlexpipe ø6,7 2,5 m neroFlexpipe transition KK1-E5Sensore cappuccio terminale in ottone per flexpipe ø 6,7
Sistema cornice compatible
Spessore [mm]3.50 mm
Temperatura - camera [°C] [Max]35 °C
Temperatura - camera [°C] [Min]5 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Max]45 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]65 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]120 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]115 °C
Temperatura per test di resistenza al calore [°C]75 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTWB
Tipo di prodottoDEVImat™ 100T + SMART
Tipo di regolazionePWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Tipo di sensoreNTC
Tipo displayTouch screen
Tipo sensore estero compatibile
UL markOut of scope
Uscita riscaldamento [W]200 W
Uscita tappetino [W/m²]100 W/m²
Warranty type20-year full service warranty
Weight per battery0 g

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.02 Kilogram
Peso netto2 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466240168