Tappetini riscaldanti, DTCE 200T, 200 W/m², 4.84 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
83901972
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.8, Lunghezza tappetino [m]: 6.45
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Materassini scaldanti
83901972
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza imballo [mm] | 400 mm |
| Applicazione | Floor heating |
| Approvazione | CE |
| Area di copertura [m²] | 4.84 m² |
| Cavo freddo | Sì |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colore guaina esterna | Nero |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | DTCE 200T 940W 230V 0.75x6.45m |
| Descrizione prodotto | DTCE 200T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro cavo [mm] | 7.0 mm |
| Dimensione cavo freddo [mm²] | 1.5 mm² |
| Elemento classe IP | IPX7 |
| Ente certificatore | Intertek Semko |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanzia [Anno] | 20 |
| Gruppo prodotti | Tappetini riscaldanti |
| Guaina esterna | PVC |
| Isolamento conduttore | FEP |
| Larghezza imballo [mm] | 777 mm |
| Larghezza tappetino [m] | 0.8 m |
| Lunghezza cavo freddo [m] | 6.0 m |
| Lunghezza tappetino [m] | 6.45 m |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | DTCE-200, 230V, 940W,0,75mx6,45m,4,8m², |
| Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
| Product line | 21 |
| Profondità imballo [mm] | 1152 mm |
| Protetto dai raggi UV | Sì |
| Quantità cavo freddo | 1 |
| Quantità conduttore cavo freddo | 3 |
| Resistenza alla deformazione [N] | >1500 N |
| Resistenza alla trazione [N] | >300 N |
| Resistenza cavo [Ohm] | 56.3000 Ohm |
| Ritardante di fiamma | Sì |
| Schermo cavo | Alufoil 100% |
| Senza piombo | Sì |
| Set accessori | No |
| Spessore [mm] | 7.00 mm |
| Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura non operativa [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 75 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di cavo | Doppio conduttore |
| Tipo di cavo freddo | DTCL |
| Tipo di prodotto | DTCE 200T |
| UL mark | No |
| Uscita riscaldamento [W] | 940 W |
| Uscita tappetino [W/m²] | 200 W/m² |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 5.191 Kilogram |
| Peso netto | 5.14 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.034 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466158371 |