Tappetini riscaldanti, DTCE 200T, 200 W/m², 1.01 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
83901965
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.8, Lunghezza tappetino [m]: 1.35
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Materassini scaldanti
83901965
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza imballo [mm] | 210 mm |
| Applicazione | Floor heating |
| Approvazione | CE |
| Area di copertura [m²] | 1.01 m² |
| Cavo freddo | Sì |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colore guaina esterna | Nero |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | DTCE 200T 220W 230V 0.75x1.35m |
| Descrizione prodotto | DTCE 200T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro cavo [mm] | 7.0 mm |
| Dimensione cavo freddo [mm²] | 1.5 mm² |
| Elemento classe IP | IPX7 |
| Ente certificatore | Intertek Semko |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanzia [Anno] | 20 |
| Gruppo prodotti | Tappetini riscaldanti |
| Guaina esterna | PVC |
| Isolamento conduttore | FEP |
| Larghezza imballo [mm] | 611 mm |
| Larghezza tappetino [m] | 0.8 m |
| Lunghezza cavo freddo [m] | 6.0 m |
| Lunghezza tappetino [m] | 1.35 m |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | DTCE-200 230V 220W 0,75mx1,35m 1,0m²GB-D |
| Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
| Product line | 21 |
| Profondità imballo [mm] | 1066 mm |
| Protetto dai raggi UV | Sì |
| Quantità cavo freddo | 1 |
| Quantità conduttore cavo freddo | 3 |
| Resistenza alla deformazione [N] | >1500 N |
| Resistenza alla trazione [N] | >300 N |
| Resistenza cavo [Ohm] | 241.0000 Ohm |
| Ritardante di fiamma | Sì |
| Schermo cavo | Alufoil 100% |
| Senza piombo | Sì |
| Set accessori | No |
| Spessore [mm] | 7.00 mm |
| Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura non operativa [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 75 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di cavo | Doppio conduttore |
| Tipo di cavo freddo | DTCL |
| Tipo di prodotto | DTCE 200T |
| UL mark | Out of scope |
| Uscita riscaldamento [W] | 220 W |
| Uscita tappetino [W/m²] | 200 W/m² |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.12 Kilogram |
| Peso netto | 2.099 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 13.72 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5703466170007 |