Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Tappetini riscaldanti, DTCE 175T, 175 W/m², 5.06 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

83901951

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.8, Lunghezza tappetino [m]: 6.75
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Materassini scaldanti

Sostituzione consigliata: 140F1483

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]330 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]5.06 m²
Cavo freddo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Colore guaina esternaNero
Contains batteriesNo
DescrizioneDTCE 175T 890W 230V 0.75x6.75m
Descrizione prodottoDTCE 175T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]7.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreIntertek Semko
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVC
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]584 mm
Larghezza tappetino [m]0.8 m
Lunghezza cavo freddo [m]6.0 m
Lunghezza tappetino [m]6.75 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionDTCE 175T 5,1m² 0,75x6,75m 230V
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]759 mm
Protetto dai raggi UV
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo3
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]>300 N
Resistenza cavo [Ohm]59.1000 Ohm
Ritardante di fiamma
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piombo
Set accessoriNo
Spessore [mm]7.0 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]90 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]70 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTCL
Tipo di prodottoDTCE 175T
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]895 W
Uscita tappetino [W/m²]175 W/m²
Warranty type20-year full service warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6.28 Kilogram
Peso netto6.217 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume21.097 Liter
EAN/UPC5703466158463