Tappetini riscaldanti, DTCE 150T, 150 W/m², 6.90 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
83901933
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.8, Lunghezza tappetino [m]: 9.2
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Materassini scaldanti
Sostituzione consigliata: 140F1474
83901933
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza imballo [mm] | 160 mm |
| Applicazione | Floor heating |
| Approvazione | CE |
| Area di copertura [m²] | 6.90 m² |
| Cavo freddo | Sì |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colore guaina esterna | Nero |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | DTCE 150T 1040W 230V 0.75x9.2m |
| Descrizione prodotto | DTCE 150T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro cavo [mm] | 7.0 mm |
| Dimensione cavo freddo [mm²] | 1.5 mm² |
| Elemento classe IP | IPX7 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Ente certificatore | Intertek Semko |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanzia [Anno] | 20 |
| Gruppo prodotti | Tappetini riscaldanti |
| Guaina esterna | PVC |
| Isolamento conduttore | FEP |
| Larghezza imballo [mm] | 160 mm |
| Larghezza tappetino [m] | 0.8 m |
| Lunghezza cavo freddo [m] | 6.0 m |
| Lunghezza tappetino [m] | 9.20 m |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | DTCE 150T 6,9m² 0,75x9,2m 230V |
| Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
| Product line | 21 |
| Profondità imballo [mm] | 730 mm |
| Protetto dai raggi UV | Sì |
| Quantità cavo freddo | 1 |
| Quantità conduttore cavo freddo | 3 |
| Resistenza alla deformazione [N] | >1500 N |
| Resistenza alla trazione [N] | >300 N |
| Resistenza cavo [Ohm] | 50.9000 Ohm |
| Ritardante di fiamma | Sì |
| Schermo cavo | Alufoil 100% |
| Senza piombo | Sì |
| Set accessori | No |
| Spessore [mm] | 7.0 mm |
| Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura non operativa [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 70 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di cavo | Doppio conduttore |
| Tipo di cavo freddo | DTCL |
| Tipo di prodotto | DTCE 150T |
| UL mark | No |
| Uscita riscaldamento [W] | 1040 W |
| Uscita tappetino [W/m²] | 150 W/m² |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 5.51 Kilogram |
| Peso netto | 5.455 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 18.688 Liter |
| EAN/UPC | 5703466158326 |