Tappetini riscaldanti, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 21.15 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 400
83902073
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.8, Lunghezza tappetino [m]: 28.2
83902073
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza imballo [mm] | 300 mm |
| Applicazione | Ground ice and snow melting |
| Approvazione | CEEAC |
| Area di copertura [m²] | 21.15 m² |
| Cavo freddo | Sì |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| CODICE UNSPSC | 40101830 |
| Colore guaina esterna | Nero |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | DEVIsnow 300T 6300W 400V 0.75x28.2m |
| Descrizione prodotto | DEVIsnow™ 300T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro cavo [mm] | 7.0 mm |
| Dimensione cavo freddo [mm²] | 2.5 mm² |
| Elemento classe IP | IPX7 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Ente certificatore | Intertek Semko |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanzia [Anno] | 20 |
| Gruppo prodotti | Tappetini riscaldanti |
| Guaina esterna | PVC |
| Isolamento conduttore | FEP |
| Larghezza imballo [mm] | 300 mm |
| Larghezza tappetino [m] | 0.8 m |
| Lunghezza cavo freddo [m] | 10.0 m |
| Lunghezza tappetino [m] | 28.20 m |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | DEVIsnow 300T 21m² 0,75x28,2m 400V 10m |
| Materiale di apporto | PEX |
| Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
| Product line | 21 |
| Profondità imballo [mm] | 680 mm |
| Protetto dai raggi UV | Sì |
| Quantità cavo freddo | 1 |
| Quantità conduttore cavo freddo | 3 |
| Resistenza alla deformazione [N] | >1500 N |
| Resistenza alla trazione [N] | 450 N |
| Resistenza cavo [Ohm] | 24.4000 Ohm |
| Ritardante di fiamma | Sì |
| Schermo cavo | Alufoil 100% |
| Senza piombo | Sì |
| Set accessori | No |
| Spessore [mm] | 7.0 mm |
| Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura non operativa [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 60 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 400 V |
| Tipo di cavo | Doppio conduttore |
| Tipo di cavo freddo | DTCL |
| Tipo di prodotto | DEVIsnow™ 300T |
| UL mark | No |
| Uscita riscaldamento [W] | 6560 W |
| Uscita tappetino [W/m²] | 300 W/m² |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 12.8 Kilogram |
| Peso netto | 12.6 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 71.808 Liter |
| EAN/UPC | 5703466161432 |