Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Tappetini riscaldanti, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 8.25 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 400

83902059

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.8, Lunghezza tappetino [m]: 11

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]170 mm
ApplicazioneGround ice and snow melting
ApprovazioneCEEAC
Area di copertura [m²]8.25 m²
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceYes
CODICE UNSPSC40101830
Colore guaina esternaNero
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVIsnow 300T 2630W 400V 0.75x11m
Descrizione prodottoDEVIsnow™ 300T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]7.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreIntertek Semko
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVC
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]170 mm
Larghezza tappetino [m]0.8 m
Lunghezza cavo freddo [m]10.0 m
Lunghezza tappetino [m]11.00 m
Caratteristica
Valore
Material DescriptionDTCE-300 400V 2630W 0.75mx11m 8.25m²
Materiale di apportoPEX
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]700 mm
Protetto dai raggi UVSì
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo3
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]450 N
Resistenza cavo [Ohm]60.9000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piomboSì
Set accessoriNo
Spessore [mm]7.0 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]90 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]60 °C
Tensione di alimentazione [V] CA400 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTCL
Tipo di prodottoDEVIsnow™ 300T
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]2630 W
Uscita tappetino [W/m²]300 W/m²
Warranty type20-year full service warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6.16 Kilogram
Peso netto6.098 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume20.23 Liter
EAN/UPC5703466157725