Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Tappetini riscaldanti, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 4.95 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

83902042

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.8, Lunghezza tappetino [m]: 6.6

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]220 mm
ApplicazioneGround ice and snow melting
ApprovazioneCEEAC
Area di copertura [m²]4.95 m²
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceYes
CODICE UNSPSC40101830
Colore guaina esternaNero
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVIsnow 300T 1445W 230V 0.75x6.6m
Descrizione prodottoDEVIsnow™ 300T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]7.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreIntertek Semko
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVC
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]220 mm
Larghezza tappetino [m]0.8 m
Lunghezza cavo freddo [m]10.0 m
Lunghezza del cavo [m]6.500 m
Caratteristica
Valore
Lunghezza tappetino [m]6.60 m
Material DescriptionDEVIsnow 300T 4,9m² 0,75x6,5m 230V
Materiale di apportoPEX
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]690 mm
Protetto dai raggi UVSì
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo3
Resistenza alla deformazione [N]>1500 N
Resistenza alla trazione [N]450 N
Resistenza cavo [Ohm]36.7000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piomboSì
Set accessoriNo
Spessore [mm]7.00 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]90 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]60 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTCL
Tipo di prodottoDEVIsnow™ 300T
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]1440 W
Uscita tappetino [W/m²]300 W/m²
Warranty type20-year full service warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.18 Kilogram
Peso netto4.063 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume33.396 Liter
EAN/UPC5703466187371