Tappetini riscaldanti, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 2.10 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
83020738
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Set accessori: Flexpipe ø6,7 2,5 m nero, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 4.2
83020738
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza imballo [mm] | 590 mm |
| Applicazione | Floor heating |
| Approvazione | CEUkrTEST |
| Area di copertura [m²] | 2.10 m² |
| Cavo freddo | Sì |
| Cavo su cilindro | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| CODICE UNSPSC | 40101830 |
| Colore guaina esterna | Rosso |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | DEVImat 200T 430W 230V 0,5x4,2m |
| Descrizione prodotto | DEVImat™ 200T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro cavo [mm] | 3.0 mm |
| Dimensione cavo freddo [mm²] | 1.0 mm² |
| Elemento classe IP | IPX7 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Ente certificatore | Intertek Semko |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garanzia [Anno] | 20 |
| Gruppo prodotti | Tappetini riscaldanti |
| Guaina esterna | PVDF |
| Isolamento conduttore | FEP |
| Larghezza imballo [mm] | 220 mm |
| Larghezza tappetino [m] | 0.5 m |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza cavo freddo [m] | 4.0 m |
| Lunghezza tappetino [m] | 4.20 m |
| Material Description | DTIF-200, 430W, 230 V, 0,5x4,2m, INT |
| Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
| Product line | 21 |
| Profondità imballo [mm] | 220 mm |
| Protetto dai raggi UV | No |
| Quantità cavo freddo | 1 |
| Quantità conduttore cavo freddo | 2 |
| Resistenza alla deformazione [N] | 600 N |
| Resistenza alla trazione [N] | 120 N |
| Resistenza cavo [Ohm] | 123.1000 Ohm |
| Ritardante di fiamma | Sì |
| Schermo cavo | Alufoil 100% |
| Senza piombo | Sì |
| Set accessori | Flexpipe ø6,7 2,5 m nero |
| Spessore [mm] | 3.50 mm |
| Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura non operativa [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 115 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di cavo | Doppio conduttore |
| Tipo di cavo freddo | DTWB |
| Tipo di prodotto | DEVImat™ 200T |
| UL mark | No |
| Uscita riscaldamento [W] | 430 W |
| Uscita tappetino [W/m²] | 200 W/m² |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.81 Kilogram |
| Peso netto | 1.792 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466196014 |