Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Tappetini riscaldanti, DEVImat™ 70T, 70 W/m², 5.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

140F1731

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 10

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]590 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]5.00 m²
Cavo freddoSì
Cavo su cilindroNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
CODICE UNSPSC40101830
Colore guaina esternaRosso
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVImat 70T 350W 230V 0,5x10m
Descrizione prodottoDEVImat™ 70T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]3.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.0 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreIntertek Semko
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVDF
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]220 mm
Larghezza tappetino [m]0.5 m
Caratteristica
Valore
Lunghezza cavo freddo [m]4.0 m
Lunghezza tappetino [m]10.00 m
Material DescriptionDEVImat 70T 5 m² 230V 350W
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]220 mm
Protetto dai raggi UVNo
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo2
Resistenza alla deformazione [N]600 N
Resistenza alla trazione [N]120 N
Resistenza cavo [Ohm]145.6000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piomboSì
Set accessoriNo
Spessore [mm]3.50 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]120 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]115 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTWB
Tipo di prodottoDEVImat™ 70T
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]365 W
Uscita tappetino [W/m²]70 W/m²
Warranty type20-year full service warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.97 Kilogram
Peso netto2.94 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466247488