Danfoss logo
Devimatwithtouch_F

Tappetini riscaldanti, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 3.50 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

140F0847

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Set accessori: Flexpipe transition KK1-E5; DEVIreg™ Touch; Flexpipe ø6,7 2,5 m nero; Sensore cappuccio terminale in ottone per flexpipe ø 6,7, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 7

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
Altezza imballo [mm]590 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]3.50 m²
Backup batteria
Battery type or NameCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Carico induttivocos φ= 0.3 max 1A
Carico resistivo massimo [A]16 A
Cavo freddo
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classe IP termostato21
Classe softwareA
Colore guaina esternaRosso
Consumo di corrente in standby [W] [Max]0.40 W
Contains batteriesYes
DescrizioneDEVImat 100T 350W 230V 0.5x7m + DTouch
Descrizione prodottoSet DEVImat™ 100T con DEVIreg™ Touch
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diametro cavo [mm]3.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.0 mm²
Dimensione massima cavo terminale [mm²]2 x 2.5
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreCEIntertek Semko
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garanzia [Anno]20
Grado d’inquinamento2
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVDF
In scope of WEEEYes
Interruttore 2 poliNo
Interruttore relè1 polo
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]220 mm
Larghezza tappetino [m]0.5 m
Limitatore temperatura [°C] [Max]45 °C
Limitatore temperatura [°C] [Min]5 °C
Limitatore temperatura massima [°C] [Max]35 °C
Limitatore temperatura massima [°C] [Min]20 °C
Limitatore temperatura minima [°C] [Max]35 °C
Limitatore temperatura minima [°C] [Min]10 °C
Caratteristica
Valore
Lunghezza cavo freddo [m]4.0 m
Lunghezza tappetino [m]7.00 m
Material DescriptionSET DTIF-100 + TOUCH 350W 230V 0.5x7m
Montaggio DINNo
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]220 mm
Protetto dai raggi UVNo
Protezione antigelo [°C]5 °C
Punto definizione sensore [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Quantità batteria1
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo2
Resistenza alla deformazione [N]600 N
Resistenza alla trazione [N]120 N
Resistenza cavo [Ohm]152.0000 Ohm
Ritardante di fiamma
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piombo
Set accessoriFlexpipe ø6,7 2,5 m neroSensore cappuccio terminale in ottone per flexpipe ø 6,7DEVIreg™ TouchFlexpipe transition KK1-E5
Sistema cornice compatible
Spessore [mm]3.50 mm
Temperatura - camera [°C] [Max]35 °C
Temperatura - camera [°C] [Min]5 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Max]45 °C
Temperatura - pavimento [°C] [Min]5 °C
Temperatura ambiente [°C] [Max]30 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]65 °C
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]-20 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]120 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]115 °C
Temperatura per test di resistenza al calore [°C]75 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTWB
Tipo di prodottoDEVImat™ 100T
Tipo di regolazionePWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Tipo di sensoreNTC
Tipo displayTouch screen
Tipo sensore estero compatibile
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]350 W
Uscita tappetino [W/m²]100 W/m²
Weight per battery0 g

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.67 Kilogram
Peso netto2.643 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466216811