Danfoss logo
Heating mat DEVImat 150T

Tappetini riscaldanti, DEVImat™ 150T, 150 W/m², 9.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

140F0456

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Set accessori: Flexpipe ø6,7 2,5 m nero, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 18

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]590 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]9.00 m²
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceYes
CODICE UNSPSC40101830
Colore guaina esternaRosso
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVImat 150 T 1.350 W 230 V 0,5x18 m con flexp.
Descrizione prodottoSet DEVImat™ 150T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]3.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.0 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreIntertek Semko
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVDF
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]255 mm
Larghezza tappetino [m]0.5 m
Lunghezza cavo freddo [m]4.0 m
Caratteristica
Valore
Lunghezza tappetino [m]18.00 m
Material DescriptionDevimat DTIF-150, 1350W, 230V 0,5x18m w/
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]255 mm
Protetto dai raggi UVNo
Quantità cavo freddo1
Quantità conduttore cavo freddo2
Resistenza alla deformazione [N]600 N
Resistenza alla trazione [N]120 N
Resistenza cavo [Ohm]40.0000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoAlufoil 100%
Senza piomboSì
Set accessoriFlexpipe ø6,7 2,5 m nero
Spessore [mm]3.0 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]120 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]115 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTWB
Tipo di prodottoDEVImat™ 150T
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]1350 W
Uscita tappetino [W/m²]150 W/m²
Warranty type20-year full service warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.257 Kilogram
Peso netto4.215 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume38.885 Liter
EAN/UPC5703466203477