Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 4.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

140F0472

Tipo di cavo: Doppio conduttore, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 8

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]4.00 m²
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVImat 150T 4m² 230V 600W + Display
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]3.0 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.0 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiSets heating elements
Guaina esternaPVDF
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza tappetino [m]0.5 m
Caratteristica
Valore
Lunghezza tappetino [m]8.00 m
Material DescriptionDEVImat 150T 4m² 230V 600W + Display
N. dossier SCIP30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
Nome prodotto dossier SCIPDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Quantità cavo freddo1
Resistenza alla deformazione [N]600 N
Resistenza alla trazione [N]120 N
Resistenza cavo [Ohm]88.5000 Ohm
Schermo cavoAlufoil 100%
Set accessoriDEVIreg™ Display Connect
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoDoppio conduttore
Tipo di cavo freddoDTWB
Tipo di prodottoDEVImat™ 150T + DISPLAY
Uscita riscaldamento [W]600 W
Uscita tappetino [W/m²]150 W/m²
Warranty type20-year full service warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.616 Kilogram
Peso netto2.266 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466253434