DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 12.00 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230
140F1678
Tipo di cavo: Doppio conduttore, Set accessori: Flexpipe transition KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Flexpipe ø6,7 2,5 m nero; Sensore cappuccio terminale in ottone per flexpipe ø 6,7, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 24
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Materassini scaldanti
140F1678
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Abbassamento in periodo di risparmio [°C] [Max] | 9 °C |
| Abbassamento in periodo di risparmio [°C] [Min] | 5 °C |
| Altezza imballo [mm] | 590 mm |
| Applicazione | Floor heating |
| Approvazione | CE |
| Area di copertura [m²] | 12.00 m² |
| Backup batteria | Sì |
| Battery type or Name | Knapcelle Manganese Lithium |
| Caricamento relè [A] | 16 A |
| Carico induttivo | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carico resistivo massimo [A] | 16 A |
| Cavo freddo | Sì |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe IP termostato | 21 |
| Classe software | A |
| Colore guaina esterna | Rosso |
| Consumo di corrente in standby [W] [Max] | 0.40 W |
| Contains batteries | Yes |
| Descrizione | DEVImat 100T 1200W 230V 0.5x24m + DSmart |
| Descrizione prodotto | Set DEVImat™ 100T con DEVIreg™ Smart |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diametro cavo [mm] | 3.0 mm |
| Dimensione cavo freddo [mm²] | 1.0 mm² |
| Dimensione massima cavo terminale [mm²] | 2 x 2.5 |
| Elemento classe IP | IPX7 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Ente certificatore | CEIntertek Semko |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garanzia [Anno] | 20 |
| Grado d’inquinamento | 2 |
| Gruppo prodotti | Sets heating elements |
| Guaina esterna | PVDF |
| Interruttore 2 poli | No |
| Interruttore relè | 1 polo |
| Isolamento conduttore | FEP |
| Larghezza imballo [mm] | 255 mm |
| Larghezza tappetino [m] | 0.5 m |
| Limitatore temperatura [°C] [Max] | 45 °C |
| Limitatore temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Limitatore temperatura massima [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitatore temperatura massima [°C] [Min] | 20 °C |
| Limitatore temperatura minima [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitatore temperatura minima [°C] [Min] | 10 °C |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza cavo freddo [m] | 4.0 m |
| Lunghezza tappetino [m] | 24.00 m |
| Material Description | Set DEVImat100T 1200W 230V 0.5x24m SMART |
| Montaggio DIN | No |
| Principio di riscaldamento | Resistivo seriale |
| Product line | 21 |
| Profondità imballo [mm] | 255 mm |
| Protetto dai raggi UV | No |
| Protezione antigelo [°C] | 5 °C |
| Punto definizione sensore [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Quantità batteria | 1 |
| Quantità cavo freddo | 1 |
| Quantità conduttore cavo freddo | 2 |
| Resistenza alla deformazione [N] | 600 N |
| Resistenza alla trazione [N] | 120 N |
| Resistenza cavo [Ohm] | 44.1000 Ohm |
| Ritardante di fiamma | Sì |
| Schermo cavo | Alufoil 100% |
| Senza piombo | Sì |
| Set accessori | DEVIreg™ SmartFlexpipe ø6,7 2,5 m neroFlexpipe transition KK1-E5Sensore cappuccio terminale in ottone per flexpipe ø 6,7 |
| Sistema cornice compatible | Sì |
| Spessore [mm] | 3.50 mm |
| Temperatura - camera [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura - camera [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura - pavimento [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura d'installazione [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura non operativa [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura operativa [°C] [Max] | 115 °C |
| Temperatura per test di resistenza al calore [°C] | 75 °C |
| Tensione di alimentazione [V] CA | 230 V |
| Tipo di cavo | Doppio conduttore |
| Tipo di cavo freddo | DTWB |
| Tipo di prodotto | DEVImat™ 100T + SMART |
| Tipo di regolazione | PWM (modulazione di larghezza di impulsi) |
| Tipo di sensore | NTC |
| Tipo display | Touch screen |
| Tipo sensore estero compatibile | Sì |
| UL mark | Out of scope |
| Uscita riscaldamento [W] | 1200 W |
| Uscita tappetino [W/m²] | 100 W/m² |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Weight per battery | 0 g |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 6.39 Kilogram |
| Peso netto | 6.326 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 38.885 Liter |
| EAN/UPC | 5703466240274 |