Danfoss logo
DEVImat DSVF

Tappetini riscaldanti, DEVIheat™ 90S, 90 W/m², 35.25 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

140F0399

Tipo di cavo: Conduttore singolo, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 70.5
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: DEVIheat™

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApplicazioneSport fields
ApprovazioneCE
Area di copertura [m²]35.25 m²
Cavo freddo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
CODICE UNSPSC40101830
Colore guaina esternaRosso
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVIheat Sport 90S 3245W 230V 70.5m
Descrizione prodottoDEVImat™ DSVF-90
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]2.5 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]2.5 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreCE
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garanzia [Anno]5
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVDF
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza tappetino [m]0.5 m
Lunghezza cavo freddo [m]24.0 m
Caratteristica
Valore
Lunghezza tappetino [m]70.50 m
Material DescriptionDEVIheat Sport 90S 0,5x70,5m 230V 3245W
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Protetto dai raggi UVNo
Quantità cavo freddo2
Quantità conduttore cavo freddo1
Resistenza alla deformazione [N]600 N
Resistenza alla trazione [N]120 N
Resistenza cavo [Ohm]16.3000 Ohm
Ritardante di fiamma
Schermo cavoTreccia di rame
Senza piombo
Set accessoriNo
Spessore [mm]2.5 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]80 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]70 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoConduttore singolo
Tipo di cavo freddoDSWA
Tipo di prodottoDEVIheat™ 90S
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]3245 W
Uscita tappetino [W/m²]90 W/m²
Warranty type5-year product warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.1 Kilogram
Peso netto10 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5703466217344