Danfoss logo
DEVIheat 150S 140F0332 R1

Tappetini riscaldanti, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.50 m², Tensione di alimentazione [V] CA: 230

140F0330

Tipo di cavo: Conduttore singolo, Larghezza tappetino [m]: 0.5, Lunghezza tappetino [m]: 3

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza imballo [mm]590 mm
ApplicazioneFloor heating
ApprovazioneCEUkrTESTEAC
Area di copertura [m²]1.50 m²
Cavo freddoSì
CE markYes
China RoHS complianceYes
CODICE UNSPSC40101830
Colore guaina esternaRosso
Contains batteriesNo
DescrizioneDEVIheat 150S 225W 230V 0.5x3m
Descrizione prodottoDEVIheat™ 150S
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro cavo [mm]2.5 mm
Dimensione cavo freddo [mm²]1.0 mm²
Elemento classe IPIPX7
Elenco sostanze candidate REACHNo
Ente certificatoreIntertek SemkoUkrTEST
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Garanzia [Anno]20
Gruppo prodottiTappetini riscaldanti
Guaina esternaPVDF
Isolamento conduttoreFEP
Larghezza imballo [mm]145 mm
Larghezza tappetino [m]0.5 m
Lunghezza cavo freddo [m]3.0 m
Caratteristica
Valore
Lunghezza tappetino [m]3.00 m
Material DescriptionDevimat DSVF-150 225W, 230V 0,5x 3M INT
Principio di riscaldamentoResistivo seriale
Product line21
Profondità imballo [mm]145 mm
Protetto dai raggi UVNo
Quantità cavo freddo2
Quantità conduttore cavo freddo1
Resistenza alla deformazione [N]600 N
Resistenza alla trazione [N]120 N
Resistenza cavo [Ohm]234.4000 Ohm
Ritardante di fiammaSì
Schermo cavoTreccia di rame
Senza piomboSì
Set accessoriNo
Spessore [mm]3.0 mm
Temperatura d'installazione [°C] [Min]-5 °C
Temperatura non operativa [°C] [Max]120 °C
Temperatura operativa [°C] [Max]110 °C
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di cavoConduttore singolo
Tipo di cavo freddoDSWB
Tipo di prodottoDEVIheat™ 150S
UL markNo
Uscita riscaldamento [W]225 W
Uscita tappetino [W/m²]150 W/m²
Warranty type20-year full service warranty

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.02 Kilogram
Peso netto1.01 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume12.615 Liter
EAN/UPC5703466202791